Dzięki ich charakterystykom oferują projektantom przemysłowym wysoką dynamikę i małą emisję cząsteczek
Dzięki systemowi próżniowemu
Wysoka dynamika:V=7 m/s, A= 20 m/s2
Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm
Dla Clean Rooms Klasy 1
Zeroki zakres zabezpieczenia powierzchni przed korozją
Napędy linii powietrznych CLEAN ROOM SYSTEM z napędem pasowym zostały specjalnie zaprojektowane dla zastosowania Clean Room.
System chroni przed uwolnieniem cząsteczek do środowiska, w którym umieszczona jest jednostka liniowa. Osiąga się to przez używanie specjalnych prostych uszczelek, które zamykają otwarcie horyzontalne, w którym poruszają się prowadnice jak również przez otwarcie o 0,8 obrotu pompy próżniowej łączącej 2 rury próżniowe umieszczone wewnątrz głowicy napędowej i jałowej.
System pozwala próżni generować się wewnątrz jednostki, dzięki czemu żadna cząstka uwolniona podczas działania systemu nie zostanie wessana do obszaru filtrowania powietrza.
System komponentów napędów liniowych Clean Room wykonany jest ze stali nierdzewnej lub podlega specjalnemu procesowi zapewniającemu niewielkie uwalnianie cząsteczek. Smary wszystkich łożysk i szyn liniowych są specjalnymi smarami zaprojektowanymi do użycia w środowisku CLEAN ROOMS lub VACUUM.
Jeżeli system jest używany w zanieczyszczonym środowisku system narzędzi liniowych CLEAN ROOM SYSTEM może być poddany ciśnieniu 0,8 bar w celu ochrony przed zewnętrznymi cząsteczkami mającymi negatywny wpływ na płynność działania.
Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.
Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji
Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje
Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę
Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku
Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.
Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Clean Room System dostosowuje się do twoich potrzeb.
Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!
Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
© Rollon S.p.A.