Uniwersalne moduły liniowe z napędem pasowym

Rodzina modułów liniowych Eco System zawiera wszechstronne moduły liniowe wykonane z samonośnej struktury z wytłaczanego aluminium:

oferują projektantom przemysłowym wysoką dynamikę, dużą dokładność powtarzalności i prostą strukturę za małą cenę

Eco System - Rollon

Zalety Eco System

Mały ciężar 

Dzięki profilom aluminiowym

Wysoka dynamika

Wysoka dynamika: V=5 m/s, A= 50 m/s2

Wysoka powtarzalność

Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm

Wyjątkowa wszechstronność

Wersja dostępna z łożyskiem liniowym kulkowym lub prowadnicami rolkowymi

Wybierz moduły liniowe Eco System


Czym się wyróżniają moduły liniowe Eco System?  - Rollon

Czym się wyróżniają moduły liniowe Eco System?

Systemy modułów liniowych ECO SYSTEM wykonane są z samonośnego profilu z ekstrudowanego aluminium i napędzane za pomocą poliuretanowego paska wzmocnionego stalowym kordem o profilu metrycznym AT.
Seria napędów ECO SYSTEM posiada dwie wersjach prowadnic:

ECO SYSTEM – SP z niewymagającą konserwacji kulkową prowadnicą liniową, zamontowaną wewnątrz profilu.

ECO SYSTEM – CI z czterema rolkami poruszającymi się po okrągłych prowadnicach z utwardzonej stali, zamontowanych wewnątrz profilu.


Charakterystyki techniczne

  • Dostępne rozmiary: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Max obciążenie statyczne: Fx 4,410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Max moment statyczny: Mx 620 Nm, My 3,820 Nm, Mz 3,820 Nm
  • Maksymalna użyteczna długość przesuwu: 6.000mm (dłuższe przesuwy mogą być dostarczone w wersjach łączonych)
Charakterystyki techniczne Eco System - Rollon

ROZWIĄZANIA, KTÓRE KRĄŻĄ WOKÓŁ CIEBIE

To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.

Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!

Drukowanie i etykietowanie

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


Proces współpracy dostosowany do osiągnięcia Twoich celów - Rollon

Proces współpracy skupiający się na Twoich celach

  • WARTOŚCI

    Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji

  • WSPÓŁPRACA

    Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje

  • ROZWIĄZANIA

    Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę

  • WYDAJNOŚĆ

    Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.

Chciałbyś wypróbować moduły liniowe Eco System?

Moduły liniowe Eco System są synonimem:

  • Dużej prędkości przesuwu
  • Prosta struktura dla redukcji kosztów
  • Wysokiej precyzji powtarzalności

Są to wszechstronne moduły liniowe z napędem pasowym, idealne dla następujących obszarów aplikacji:

  • Automatyka
  • Pakowanie i logistyka
  • Maszyny przemysłowe

Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Eco System dostosowuje się do twoich potrzeb.

Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów