Osie liniowe z napędem pasowym lub śrubowym. Przesuw na prowadnicach pryzmatycznych lub okrągłych lub kulkowych.

Osie modułów liniowych Modline są systemami wyposażonymi w napęd pasowy zębaty:

Rodzina Modline zawiera pionowe osie liniowe, specjalne dla zastosowania wzdłuż osi Z axis z pneumatycznym rozłożeniem obciążenia, dzięki dużej precyzji pozycjonowania i wydajności w zakresie obciążenia i dynamiki.

MODLINE

Zalety Modline

Wyjątkowa wszechstronność

Dostępne z kulkowymi prowadnicami liniowymi lub łożyskowanymi rolkami pryzmatycznymi

Optymalna niezawodność w brudnym środowisku

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami

Opatentowane rozwiązanie

Krótki pasek napędowy dla bardzo długich systemów wieloosiowych

Wybierz moduły liniowe Modline


Czym się wyróżniają moduły liniowe Modline? - Rollon

Czym się wyróżniają moduły liniowe Modline?

Rodzina Modline zawiera osie z pneumatyczną kompensacją ładunku. Cylinder pneumatyczny jest wbudowany w kształtownik, który zawiera również miejsce na przewody. Wymaga mniejszych motoreduktorów, zapewnia lepszą wydajność, pozwala na oszczędność finansową i oszczędność energii.

Mocne strony modułów liniowych Modline:

  • Moduły liniowe z napędem pasowym zębatym lub śrubowo-kulkowym;
  • System przesuwu na prowadnicach pryzmatycznych, okrągłych lub kulkowych;
  • Udźwig od 3 do 2.000 kg;
  • Listwy nośne do 12 m (większe długości są dostępne w wersjach łączonych), wysoka sztywność skrętna, precyzja kształtu;
  • Precyzyjna obróbka na wszystkich kształtownikach (na żądanie: powtarzalność do ±0,05mm);
  • Prowadnice ze stali hartowanej i szlifowanej, do kółek i suwaków kulowych łatwa instalacja z wstępnie zmontowanych systemów do robotów kartezjańskich z 2 lub 3 osiami;
  • Napędy bez luzu gwarantowane przez pierścienie zaciskowe z dużym momentem dociskowym;
  • Przygotowanie do montażu reduktorów dostępnych na rynku, bez demontażu głowicy napędowej;
  • Rozwiązania z prowadnicami opracowanymi do montażu modułów równoległych;
  • Oferta pełnych rozwiązań: reduktory, taśmociągi, mikro wyłączniki;
  • Obróbki zgodnie z rysunkiem odpowiednie do spersonalizowanych aplikacji.

Charakterystyki techniczne

Profile wytłaczane i anodowane firmy Rollon, wykonane z hartowanego i odpuszczanego stopu aluminium Al Mg Si 0,5, jakość F25, Rm 245 N/mm2, tolerancja zgodnie z UNI EN 755-9 i EN 12020-2.
  • Podnóże napędzane pasem klinowym.
  • Maksymalna prędkość: 7 m/s.
  • Maksymalne przyspieszenie: 50 m/s2. Maksymalna powtarzalność: ±0,05 mm.
  • Maksymalna długość skoku użytecznego (dla pojedynczego systemu): 11.480 mm (większe długości można uzyskać w wersjach przegubowych).
Charakterystyki techniczne Modline - Rollon

ROZWIĄZANIA, KTÓRE KRĄŻĄ WOKÓŁ CIEBIE

To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.

Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!

Oś Z z paskiem omega

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


Proces współpracy dostosowany do osiągnięcia Twoich celów - Rollon

Proces współpracy skupiający się na Twoich celach

  • WARTOŚCI

    Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji

  • WSPÓŁPRACA

    Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje

  • ROZWIĄZANIA

    Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę

  • WYDAJNOŚĆ

    Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.

Chciałbyś wypróbować moduły liniowe Modline?

Moduły liniowe Modline są synonimem:

  • Szerokiej gamy rozmiarów profili aluminiowych do 360 mm
  • Optymalną niezawodność w brudnych środowiskach
  • Wysokiej wydajności i konkurencyjności
  • Wzmocnionych kształtowników nośnych z żebrowaniem poprzecznym i gniazdami pod gwintowanie
  • Dokładnego wymiarowania i zredukowanej konserwacji
  • Szybkich i precyzyjnych napędów pasowych lub śrubowych bez luzu
  • Najpełniejszej serii akcesoriów

Są to liniowe osie z napędem pasowym, idealne dla następujących obszarów aplikacji:

  • Robotyka
  • Pakowanie i logistyka
  • Maszyny przemysłowe

Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Modline dostosowuje się do twoich potrzeb.

Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów