Rodzina Modline zawiera pionowe osie liniowe, specjalne dla zastosowania wzdłuż osi Z axis z pneumatycznym rozłożeniem obciążenia, dzięki dużej precyzji pozycjonowania i wydajności w zakresie obciążenia i dynamiki.
Dostępne z kulkowymi prowadnicami liniowymi lub łożyskowanymi rolkami pryzmatycznymi
Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami
Krótki pasek napędowy dla bardzo długich systemów wieloosiowych
Rodzina Modline zawiera osie z pneumatyczną kompensacją ładunku. Cylinder pneumatyczny jest wbudowany w kształtownik, który zawiera również miejsce na przewody. Wymaga mniejszych motoreduktorów, zapewnia lepszą wydajność, pozwala na oszczędność finansową i oszczędność energii.
Mocne strony modułów liniowych Modline:
To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.
Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!
Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.
Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji
Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje
Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę
Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku
Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.
Moduły liniowe Modline są synonimem:
Są to liniowe osie z napędem pasowym, idealne dla następujących obszarów aplikacji:
Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Modline dostosowuje się do twoich potrzeb.
Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!
Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
© Rollon S.p.A.