dzięki ich charakterystykom, oferują projektantom przemysłowym dużą nośność, prędkość, przyspieszenie i niskie wymagania konserwacyjne
Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami
Wysoka dynamika:V=5 m/s, A= 50 m/s2
Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm
Dostępna wersja ze stałym wózkiem i ruchomą szyną dla osi Z
Dostępna wersja odporna na korozję z elementami ze stali nierdzewnej
Odpowiedni dla wymagających cyklów produkcyjnych
Seria PLUS SYSTEM składa się z 3 różnych produktów posiadających różne cechy: ELM, ROBOT, SC.
PLUS SYSTEM - ELM Jest to najbardziej wszechstronna linia firmy Rollon, zawierająca całkowicie zamknięte napędi liniowe z napędem pasowym. Jednostki liniowe ELM są dostępne w czterech rozmiarach od 50 mm do 110 mm.
PLUS SYSTEM – ROBOT. Seria ROBOT jest szczególnie przeznaczona do stosowania w przypadku ciężkich obciążeń, gdzie znaczący moment skoku, odchylenie lub moment toczenia wózka są stosowane dla transportu liniowego typu SCARA , robotów przegubowych na linii transferowej lub automatyzacji.
PLUS SYSTEM – SC Seria jednostek liniowych SC została zaprojektowana szczególnie do ruchu pionowego w suwnicach lub do takich zastosowań, w których profile aluminiowe powinny poruszać się, podczas gdy wózek pozostaje nieruchomy. Dostępne w trzech rozmiarach 65 mm, 130 mm i 160 mm, napęd liniowy SC posiada sam nośną strukturę wykonaną z profilu (kwadratowy profil dla SC 65) z wytłaczanego i anodyzowanego aluminium. System SC jest bardzo sztywnym pionowym systemem, gwarantowanym przez dwie równoległe prowadnice liniowe i cztery niewymagające konserwacji bloki łożysk kulkowych oraz bardzo szeroki pas napędowy.
To tylko kilka przykładów wielu zastosowań modułów liniowych Rollon.
Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!
Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.
Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji
Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje
Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę
Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku
Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów
Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
© Rollon S.p.A.