Wysoka precyzja jednostki liniowej z napędem śrubowym

Rodzina Precision System zawiera stoły liniowe gwarantując wyjątkową precyzję pozycjonowania:

dzięki zastosowaniu szyn ze śrubami i łożyskami, stoły liniowe Precision System oferują projektantom przemysłowym wysoką wydajność mechaniczną, małe zużycie i wysoką niezawodność osi z dużą dokładnością pozycjonowania

 Precision System

Zalety Precision System

Wysoka powtarzalność

Wysoka powtarzalność: ±0,005 mm

Zredukowany wpływ na środowisko

Dzięki kompaktowej strukturze

Optymalna niezawodność w brudnym środowisku

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami

Uproszczona konserwacja

Dzięki dedykowanemu smarowaniu szyn i śrub

Wybierz moduły liniowe Precision System


Czym się wyróżniają moduły liniowe Precision System? - Rollon

Czym się wyróżniają moduły liniowe Precision System?

Seria jednostek liniowych PRECISION SYSTEM jest systemem samonośnych profili wykonanych z wytłaczanego aluminium lub ze stali dla serii TK, umożliwiającym zapewnienie doskonałej precyzji.
Seria Precision System składa się z 4 różnych produktów o różnych charakterystykach: TH, TT, TV, TK.

PRECISION SYSTEM - napędy liniowe THTH to sztywne i kompaktowe jednostki liniowe napędzane gwintami tocznymi, umożliwiają wysoką precyzję ułożenia i powtarzalność we wszystkich etapach procesu z zagwarantowanym optymalnym zastosowaniem, z powtarzalnością na poziomie 5 µm. 

PRECISION SYSTEM - TT Seria TT jest serią napędów liniowych używanych głównie dla wysokiej precyzji pozycjonowania w zakresie 23 µm i precyzji powtarzalności do 5 µm. Wykonane ze strukturą podstawy z bardzo sztywnego wytłaczanego anodyzowanego aluminium, seria napędów jest zaprojektowana dla wysokich obciążeń i precyzji ruchu, które są przeważnie wymagane w w obrabiarkach lub innych aplikacjach maszyn przemysłowych.

PRECISION SYSTEM - TV Jednostki liniowe serii TV posiadają sztywne ramy z anodyzowanego, wytłaczanego aluminium z kwadratowym przekrojem (prostokątnym w przypadku TV 140), napęd jest osiągany za pomocą precyzyjnego gwinta tocznego C5 lub C7. Obciążenie użyteczne jest osiągane za pomocą podwójnego bloku, pojedynczego systemu prowadnic liniowych (podwójny blok/podwójny system prowadnic dla TV 140), zapewniający dużą precyzję i sztywność.


Charakterystyki techniczne

  • Dostępne wielkości dla siłowników liniowych:
    • TH 70-90-145-110
    • TT 100-155-225-310
    • TV 60-80-110-140 -
    • TVS 170-220
  • Napęd za pomocą precyzyjnie walcowanych śrub kulowych z recyrkulacją
  • Maks. prędkość jazdy: 2,5 m/s
Charakterystyki techniczne Precision System - Rollon

ROZWIĄZANIA, KTÓRE KRĄŻĄ WOKÓŁ CIEBIE

To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.

Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!

Grawerowanie maszynowe marmuru: Oś X

Maszyny do cięcia strumieniem wody: Oś X

Napełnianie

Robot malujący

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


Proces współpracy dostosowany do osiągnięcia Twoich celów - Rollon

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

  • WARTOŚCI

    Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji

  • WSPÓŁPRACA

    Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje

  • ROZWIĄZANIA

    Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę

  • WYDAJNOŚĆ

    Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.

Chciałbyś wypróbować moduły liniowe Precision System?

Moduły liniowe Precision System są synonimem:

  • Wysokiej precyzji powtarzalności
  • Uproszczona konserwacja
  • Zredukowany wpływ na środowisko
  • Wysokiego stopnia ochrony przeciw zanieczyszczeniom

Są to precyzyjne stoły liniowe z napędem śrubowym, idealne w następujących obszarach aplikacji:

  • Linie produkcyjne i montażowe
  • Maszyny przemysłowe

Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Precision System dostosowuje się do twoich potrzeb.

Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów