dzięki zastosowaniu szyn ze śrubami i łożyskami, stoły liniowe Precision System oferują projektantom przemysłowym wysoką wydajność mechaniczną, małe zużycie i wysoką niezawodność osi z dużą dokładnością pozycjonowania
Wysoka powtarzalność: ±0,005 mm
Dzięki kompaktowej strukturze
Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami
Dzięki dedykowanemu smarowaniu szyn i śrub
Seria jednostek liniowych PRECISION SYSTEM jest systemem samonośnych profili wykonanych z wytłaczanego aluminium lub ze stali dla serii TK, umożliwiającym zapewnienie doskonałej precyzji.
Seria Precision System składa się z 4 różnych produktów o różnych charakterystykach: TH, TT, TV, TK.
PRECISION SYSTEM - napędy liniowe THTH to sztywne i kompaktowe jednostki liniowe napędzane gwintami tocznymi, umożliwiają wysoką precyzję ułożenia i powtarzalność we wszystkich etapach procesu z zagwarantowanym optymalnym zastosowaniem, z powtarzalnością na poziomie 5 µm.
PRECISION SYSTEM - TT Seria TT jest serią napędów liniowych używanych głównie dla wysokiej precyzji pozycjonowania w zakresie 23 µm i precyzji powtarzalności do 5 µm. Wykonane ze strukturą podstawy z bardzo sztywnego wytłaczanego anodyzowanego aluminium, seria napędów jest zaprojektowana dla wysokich obciążeń i precyzji ruchu, które są przeważnie wymagane w w obrabiarkach lub innych aplikacjach maszyn przemysłowych.
PRECISION SYSTEM - TV Jednostki liniowe serii TV posiadają sztywne ramy z anodyzowanego, wytłaczanego aluminium z kwadratowym przekrojem (prostokątnym w przypadku TV 140), napęd jest osiągany za pomocą precyzyjnego gwinta tocznego C5 lub C7. Obciążenie użyteczne jest osiągane za pomocą podwójnego bloku, pojedynczego systemu prowadnic liniowych (podwójny blok/podwójny system prowadnic dla TV 140), zapewniający dużą precyzję i sztywność.
To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.
Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!
Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.
Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji
Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje
Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę
Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku
Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.
Moduły liniowe Precision System są synonimem:
Są to precyzyjne stoły liniowe z napędem śrubowym, idealne w następujących obszarach aplikacji:
Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Precision System dostosowuje się do twoich potrzeb.
Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!
Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
© Rollon S.p.A.