Proste i wydajne moduły liniowe ze wzmocnionym paskiem napędowym

Rodzina Smart System prostych modułów liniowych zawiera moduły liniowe z napędem pasowym zębatym z samonośną ramę z anodyzowanego aluminium. Są to moduły liniowe o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości, charakteryzujące się wysoką wydajnością w połączeniu z uproszczoną konstrukcją:

para końcówek oferuje projektantom przemysłowym dużą swobodę wymiarową w aplikacji i w montażu przekładni. Faktycznie można zamontować przekładnię lub wał równoległy w czterech pozycjach przy użyciu zestawu montażowego.

Smart System - Rollon

Zalety Smart System

Wysoka nośność

Dzięki szynom z łożyskom tocznym kulkowym

Wysoka dynamika

Wysoka dynamika:V=4 m/s, A= 50 m/s2

Wysoka powtarzalność

Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm

Wyjątkowa wszechstronność

Dostępna wersja ze stałym wózkiem i ruchomą szyną dla osi Z

Wybierz moduły liniowe Smart System


Czym się wyróżniają moduły liniowe Smart System - Rollon

Czym się wyróżniają moduły liniowe Smart System?

Seria SMART SYSTEM składa się z trzech różnych produktów o różnych cechach:E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART
Seria modułów liniowych E-SMART posiada samonośny profil z ekstrudowanego i anodyzowanego aluminium, dostępnego w czterech rozmiarach od 30 do 100 mm.

SMART SYSTEM – R-SMART
Seria jednostek liniowych R-SMART jest szczególnie odpowiednia do dużych obciążeń, ciągnięcia i pchania ciężarów, wymagających cykli pracy, pracy na wspornikach lub suwnicach oraz w przemysłowych liniach zautomatyzowanych.

SMART SYSTEM – S-SMART
Seria jednostek liniowych S-SMART została zaprojektowana w celu sprostania wymaganiom ruchu pionowego w suwnicach lub w aplikacjach, w których profile aluminiowe muszą się poruszać,a wózek musi być stały. Samonośna, wytłaczana i anodyzowana struktura, dostępna w trzech rozmiarach z przekrojami 50 do 80 mm, jest sztywnym systemem, idealnym do wykonania osi „Z”, przy pomocy szyny prowadnicy liniowej.


Charakterystyki techniczne

  • Rozmiary dostępne dla napędów liniowych:
    -E-SMART 30-50-80-100
    -S-SMART 50-65-80
    -R-SMART 120-160-220
  • Stop aluminium profilu 6060 (E-SMART and R-SMART mogą zapewnić dłuższe suwy dla wersji łączonych)
  • Max suw: 6.000 mm)
Charakterystyki techniczne Smart System - Rollon

ROZWIĄZANIA, KTÓRE KRĄŻĄ WOKÓŁ CIEBIE

To tylko kilka przykładów wielu zastosowań modułów liniowych Rollon.

Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!

Strumienie wody

Małe układnice

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


Proces współpracy dostosowany do osiągnięcia Twoich celów - Rollon

Proces współpracy skupiający się na Twoich celach

  • WARTOŚCI

    Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji

  • WSPÓŁPRACA

    Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje

  • ROZWIĄZANIA

    Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę

  • WYDAJNOŚĆ

    Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.

Chciałbyś wypróbować moduły liniowe Smart System?

Moduły liniowe Smart System są synonimem:
  • Wysoka nośność
  • Dużej prędkości i przyspieszenia
  • Wiele opcji do wyboru dla punktu zwrotnego
  • Małe tarcie Mały hałas
  • Prosta struktura dla redukcji kosztów
Są to moduły liniowe z napędem pasowym zębatym z samonośną strukturą z anodyzowanego aluminium, idealne w następujących obszarach aplikacji:
  • Automatyka
  • Pakowanie i logistyka

Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Smart System dostosowuje się do twoich potrzeb.


Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów