Samonośna prowadnica liniowa wykonana z ekstrudowanego aluminium ze stalowymi rolkami pokrytymi powłoką z tworzywa sztucznego.

Speedy Rail jest specjalną samonośną i samonastawną szyną z wytłaczanego aluminium poddanego głębokiej obróbce powierzchniowej poprzez anodowanie:

oferuje projektantom przemysłowym wyjątkowo wysoką dynamikę i dużą nośność; nie wymaga konserwacji i smarowania, jest niezawodna nawet w brudnych środowiskach i zapewnia wyjątkowo cichy ruch.

Speedy Rail A

Zalety Speedy Rail

Optymalna niezawodność w brudnym środowisku

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami

Samonośna

Dla maksymalnej swobody projektowania

Wysoka dynamika

Wysoka dynamika: V= 15m/s, A=10m/s2

Możliwość podwójnego wykorzystania

Może być stosowana jako szyna liniowa lub moduł liniowy

Opatentowane rozwiązanie

Krótki pasek napędowy dla ekstremalnie długich systemów wieloosiowych

Wybierz moduły liniowe Speedy Rail A


Czym się wyróżniają moduły liniowe Speedy Rail A?- Rollon

Czym się wyróżniają moduły liniowe Speedy Rail A?

Speedy Rail jest specjalną prowadnicą samonośną i samonastawną wykonaną z ekstrudowanego aluminium poddanego obróbce anodowania na twardo. Wszystko to przy zachowaniu wyjątkowo cichej pracy. Jest ona dostępna z rolkami w kształcie V lub rolkami cylindrycznymi, pokrytymi w obu przypadkach powłoką z tworzywa sztucznego. Może być stosowana jako prowadnica lub moduł liniowy.

  • Wysoka niezawodność do 80.000 km
  • Samonośna dla większej swobody projektowej
  • System samonastawny
  • Wyjątkowo cicha praca
  • Wysoka wydajność techniczna
  • Wysoka nośność, ponad 3.000 kg
  • Optymalna niezawodność w zanieczyszczonym środowisku
  • Nie wymaga smarowania
  • Potencjalnie nieskończony skok w wersjach łączonych
  • Idealna do budowy 2 lub 3-osiowych układów kartezjańskich dla wielu aplikacji
  • Wykorzystywana jako napęd lub moduł liniowy, dzięki zastosowaniu napędu na pasku lub na przekładni zębatej

Charakterystyki techniczne

  • Dostępne wymiary: 60, 90, 120, 180, 250
  • Głęboko anodowane tory prowadnic o twardości 700 HV na głębokość około 60 μm
  • Możliwość korekty błędu współosiowości do ± 4 mm z wózkiem wahliwym oraz do ± 1,5 mm z rolkami w kształcie V
  • Maksymalna prędkość podczas pracy: 15 m/s (w zależności od miejsca zastosowania)
  • Maksymalne przyspieszenie: 10 m/s2 (w zależności od miejsca zastosowania)
  • Maksymalna obciążenie promieniowe: 14,482 N (na wózek)
  • Zakres temperatury: od -30 °C do +80 °C
  • Maksymalna długość szyny: 7.500 mm (dla wersji łączonych dostępny jest dłuższy skok)
Charakterystyki techniczne Speedy Rail A - Rollon

ROZWIĄZANIA, KTÓRE KRĄŻĄ WOKÓŁ CIEBIE

To tylko kilka przykładów wielu zastosowań modułów liniowych Rollon.

Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!

Maszyny do obróbki drewna

Agregaty malarskie

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


Proces współpracy dostosowany do osiągnięcia Twoich celów - Rollon

Proces współpracy skupiający się na Twoich celach

  • WARTOŚCI

    Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji

  • WSPÓŁPRACA

    Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje

  • ROZWIĄZANIA

    Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę

  • WYDAJNOŚĆ

    Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.

Chciałbyś wypróbować moduły liniowe Speedy Rail A?

Moduły liniowe Speedy Rail A są synonimem:

  • Bez konieczności smarowania
  • Dwóch różnych możliwości dla użytkowania jako szyna liniowa lub moduł liniowy
  • Optymalnej niezawodności w brudnych środowiskach
  • Wysokiej dynamiki Systemu samowyrównującego

Jest to samonośna szyna liniowa wykonana z anodyzowanego aluminium z rolkami stalowymi pokrytymi tworzywem sztucznym, idealne do następujących obszarów aplikacji:

  • Automaty do lutowania
  • Maszyny do obróbki drewna
  • Agregaty malarskie
  • Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych
  • Rozładunek obrabianych elementów
  • Wiertarki

Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Speedy Rail A dostosowuje się do twoich potrzeb.

Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów