oferuje projektantom przemysłowym wyjątkowo wysoką dynamikę i dużą nośność; nie wymaga konserwacji i smarowania, jest niezawodna nawet w brudnych środowiskach i zapewnia wyjątkowo cichy ruch.
Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami
Dla maksymalnej swobody projektowania
Wysoka dynamika: V= 15m/s, A=10m/s2
Może być stosowana jako szyna liniowa lub moduł liniowy
Krótki pasek napędowy dla ekstremalnie długich systemów wieloosiowych
Speedy Rail jest specjalną prowadnicą samonośną i samonastawną wykonaną z ekstrudowanego aluminium poddanego obróbce anodowania na twardo. Wszystko to przy zachowaniu wyjątkowo cichej pracy. Jest ona dostępna z rolkami w kształcie V lub rolkami cylindrycznymi, pokrytymi w obu przypadkach powłoką z tworzywa sztucznego. Może być stosowana jako prowadnica lub moduł liniowy.
To tylko kilka przykładów wielu zastosowań modułów liniowych Rollon.
Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!
Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.
Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji
Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje
Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę
Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku
Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.
Moduły liniowe Speedy Rail A są synonimem:
Jest to samonośna szyna liniowa wykonana z anodyzowanego aluminium z rolkami stalowymi pokrytymi tworzywem sztucznym, idealne do następujących obszarów aplikacji:
Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Speedy Rail A dostosowuje się do twoich potrzeb.
Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!
Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
© Rollon S.p.A.