Napęd zębatkowy pozwala projektantom przemysłowym na wykorzystanie Tecline w aplikacjach z dużym skokiem
Do 4.000 kg
Dzięki napędowi zębatkowemu
Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami
Dostępne z kulkowymi prowadnicami liniowymi lub łożyskowanymi rolkami pryzmatycznymi
Moduły liniowe z 1, 2 i 3 osiami kartezjańskimi, z napędem zębatkowym i zębatką, umożliwiają przenoszenie w precyzyjny sposób ładunków o masie od 10 do 2000 kg zapewniając tym samym szybkie i ciche funkcjonowanie. Główne pola zastosowania to robotyka, paletyzacja, linie produkcyjne, logistyka, obrabiarki z ruchami w oparciu o osie kartezjańskie.
Mocne strony: :
To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.
Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!
Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.
Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji
Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje
Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę
Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku
Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.
Moduły liniowe Tecline są synonimem:
Są to osie liniowe z napędem zębatkowym dla bardzo dużych skoków, idealne w następujących obszarach aplikacji:
Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Tecline dostosowuje się do twoich potrzeb.
Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!
Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
© Rollon S.p.A.