Osie liniowe z napędem zębatkowym. Przesuw na prowadnicach pryzmatycznych lub kulkowych.

Rodzina Tecline zawiera osie liniowe w celu tworzenia wieloosiowych konfiguracji bramowych:

Napęd zębatkowy pozwala projektantom przemysłowym na wykorzystanie Tecline w aplikacjach z dużym skokiem

Tecline - Rollon

Zalety Tecline

Wysoka nośność

Do 4.000 kg

Idealna dla bardzo dużych skoków

Dzięki napędowi zębatkowemu

Optymalna niezawodność w brudnym środowisku

Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami

Wyjątkowa wszechstronność

Dostępne z kulkowymi prowadnicami liniowymi lub łożyskowanymi rolkami pryzmatycznymi

Wybierz moduły liniowe Tecline


Czym się wyróżniają moduły liniowe Tecline?- Rollon

Czym się wyróżniają moduły liniowe Tecline?

Moduły liniowe z 1, 2 i 3 osiami kartezjańskimi, z napędem zębatkowym i zębatką, umożliwiają przenoszenie w precyzyjny sposób ładunków o masie od 10 do 2000 kg zapewniając tym samym szybkie i ciche funkcjonowanie. Główne pola zastosowania to robotyka, paletyzacja, linie produkcyjne, logistyka, obrabiarki z ruchami w oparciu o osie kartezjańskie.

Mocne strony: :

  • zębatka z zakrzywionymi, hartowanymi ząbkami (szlifowana na żądanie);
  • udźwig od 10 do 2.000 Kg;
  • belki nośne 12 m (można otrzymać większą długość w wersjach łączonych), wysoka sztywność skrętna, precyzja kształtu;
  • precyzyjna obróbka na wszystkich kształtownikach (na żądanie: powtarzalność do ±0,05mm);
  • prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali, do kółek i suwaków kulkowych;
  • łatwa instalacja systemów wstępnie zmontowanych do robotów kartezjańskich z 2 lub 3 osiami;
  • rozwiązania z prowadnicami opracowanymi do montowania modułów równoległych;
  • oferta pełnych rozwiązań: reduktory, taśmociągi, mikro wyłączniki, blokady bezpieczeństwa;
  • obróbki według rysunku odpowiednie do spersonalizowanych aplikacji dodatkowa płytka nadająca się do montażu każdego reduktora dostępnego na rynku;
  • solidne blokady bezpieczeństwa pozycjonowane z amortyzatorami

Charakterystyki techniczne

  • Kształtowniki Rollon wytłaczane i anodyzowane ze stopu aluminiowego Al Mg Si 0,5 hartowanego, jakość F25, Rm 245 N/mm2, tolerancja zgodnie z normą UNI EN 755-9.
  • Napęd zębatkowy.
  • Maksymalna prędkość przesuwu 3,5 m/s.
  • Maksymalne przyspieszenie: 10 m/s2. Maksymalna precyzja powtarzalności: ±0,05 mm.
  • Maksymalna długość skoku użytecznego (dla systemu): 10.800 mm (większe długości są dostępne w wersjach łączonych).
Charakterystyki techniczne Tecline - Rollon

ROZWIĄZANIA, KTÓRE KRĄŻĄ WOKÓŁ CIEBIE

To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.

Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!

Załadunek/rozładunek obrobionych elementów

Maszyny do cięcia strumieniem wody: Oś X

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


Proces współpracy dostosowany do osiągnięcia Twoich celów - Rollon

Proces współpracy skupiający się na Twoich celach

  • WARTOŚCI

    Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji

  • WSPÓŁPRACA

    Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje

  • ROZWIĄZANIA

    Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę

  • WYDAJNOŚĆ

    Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.

Chciałbyś wypróbować moduły liniowe Tecline?


Moduły liniowe Tecline są synonimem:

  • Wysoka nośność
  • Optymalną niezawodność w brudnych środowiskach
  • Szerokiej gamy rozmiarów profili aluminiowych do 360 mm
  • Idealne dla bardzo dużych skoków, dzięki napędowi zębatkowemu

Są to osie liniowe z napędem zębatkowym dla bardzo dużych skoków, idealne w następujących obszarach aplikacji:

  • Robotyka
  • Pakowanie i logistyka
  • Maszyny przemysłowe

Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Tecline dostosowuje się do twoich potrzeb.

Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów