zastosowanie szyn Compact Rail gwarantuje projektantom przemysłowym wyjątkową wydajność w zakresie prędkości i trwałości.
Dodatkowo wykorzystanie długich lub kilku suwaków zwiększa zakres możliwych konfiguracji z tą wersją modułów liniowych.
Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami
Wysoka prędkość: V=7 m/s
Duża żywotność dzięki utwardzanym bieżniom
Praca możliwa bez środka smarowego
System Uniline jest rodziną liniowych jednostek wstępnie zmontowanych, posiadających kompaktowy rozmiar i zapewniających wysoką prędkość, gwarantowaną przez łożyska wałeczkowe COMPACT RAIL, montowane na samonośnym, wytłaczanym profilu aluminiowym. Jednostki liniowe są napędzane za pomocą stalowego poliuretanowego paska napędowego. Poziome uszczelki i oczyszczarki torów, zamontowane na obu końcach wózka gwarantują pełną ochronę przed brudem. Profil napędu liniowego jest kompatybilny z niezliczoną liczbą szeroko dostępnych standardowych akcesoriów mocujących.
Zastosowanie liniowych szyn z rodziny COMPACT RAIL zapewnia doskonałe działanie w zakresie prędkości i żywotności. Szyny w osiach liniowych w serii czterech produktów, tworzą różne kombinacje, by sprostać wymaganiom aplikacji. Używanie długich lub kilku suwaków zwiększa zakres możliwości zastosowania.
To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.
Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!
Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.
Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji
Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje
Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę
Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku
Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.
Moduły liniowe Uniline System są synonimem:
Są to kompaktowe moduły liniowe z paskiem poliuretanowym i szynami z łożyskami rolkowymi, idealne do następujących obszarów aplikacji:
Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Uniline System dostosowuje się do twoich potrzeb.
Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!
Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
© Rollon S.p.A.