Samonastawna rolkowa prowadnica liniowa z szyną o przekroju w kształcie litery C, teraz również w wersji PLUS

Compact Rail oferuje projektantom przemysłowym maksymalną swobodę projektowania:

Dzięki ich właściwościom samonastawnym, prowadnice liniowe Compact Rail upraszczają projektowanie, poprawiają wydajność i redukują ogólne koszty aplikacji. Szyny liniowe Compact Rail są łatwe i tanie w montaż na wszystkich powierzchniach, nawet tych nieobrobionych.

Compact Rail - Rollon

Zalety Compact Rail

System samonastawny

Osiowo do 3,9 mm, promieniowo do ±2°
Pozwala na uniknięcie obróbki powierzchni montażowej

Niezawodność w brudnych środowiskach

Dzięki samocentrującemu zgarniaczowi dla optymalnego czyszczenia bieżni

Zabezpieczone przed korozją

Różnorodność powłok sprawia, że Compact Rail jest niezawodna nawet w najbardziej wymagających środowiskach

Duża żywotność

Dzięki indukcyjnie utwardzanym bieżniom na głębokość 1,2 mm i o twardości 58 do 62 HRC

Wysoka dynamika

Compact Rail charakteryzuje się wysoką dynamiką pracy V=9m/s, A=20m/s2

Niezwykle ciche

Płynny i cichy ruch dzięki szlifowanym bieżniom

Wybierz szyny z serii Compact Rail


Czym się wyróżnia Compact Rail? - Rollon

Czym się wyróżnia Compact Rail?

Compact Rail składa się z trzech typów produktów: szyna o profilu T z łożyskiem ustalonym, szyna o profilu U z łożyskiem z kompensacją osiową i szyna o profilu K z łożyskiem swobodnym. Mogą być one łączone w celu stworzenia samonastawnego układu kompensującego niedokładności równoległości w dwóch płaszczyznach: osiowo do 3,9 mm i promieniowo do ±2°.

Dostępny w 5 różnych rozmiarach: 18, 28, 35, 43, 63 mm.
Możliwość stworzenia samonastawnego systemu (T+U lub K+U) w celu zrównoważenia niedokładności równoległości powierzchni montażowych.
Solidny wózek NS wykonany ze stali z bocznymi uszczelnieniami i ruchomymi zgarniaczami. Dostępny również w wersji NSD z otworami montażowymi ustawionymi równolegle do kierunku głównego obciążenia.


Charakterystyki techniczne

Compact Rail Plus Prowadnice liniowe Compact Rail Plus mają nowe solidne wózki z uszczelnieniami bocznymi i zgarniaczami, a także rolki z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi dla uzyskania większej nośności oraz sztywne szyny z wypukłymi bieżniami.

Compact Rail Plus zostały zaprojektowane dla najbardziej wymagających aplikacji pod względem obciążeń i warunków środowiska, w którym pracują. Wszystko to przy zachowaniu możliwości samonastawnych, które są unikalne dla tej rodziny produktów.

Wózki są dostępne w czterech wersjach: wózek prowadzący (RV); wózek pływający (RP); wózek extra-pływający (RU) i wózek wahliwy (RA).

Połączenie dwóch szyn z różnymi wózkami pozwala na zrealizowanie samonastawnych systemów, które mogą równoważyć niedokładności równoległości w dwóch płaszczyznach: osiowym do 3,5 mm i promieniowym do ±1,3°. Dostępne w 3 różnych rozmiarach: 18, 28, 43 mm.

Możliwość stworzenia samonastawnego systemu (V+P / V+U lub A+P / A+U) w celu zrównoważenia niedokładności równoległości powierzchni montażowych.

Charakterystyki techniczne Compact Rail - Rollon

ROZWIĄZANIA, KTÓRE KRĄŻĄ WOKÓŁ CIEBIE

To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn liniowych Rollon.

Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!

Drzwi do obrabiarki

Regulacja podłokietnika

Automatyczne formiarki tacek

Aparat rentgenowski

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


Proces współpracy dostosowany do osiągnięcia Twoich celów - Rollon

Proces współpracy skupiający się na Twoich celach

  • WARTOŚCI

    Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji

  • WSPÓŁPRACA

    Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje

  • ROZWIĄZANIA

    Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę

  • WYDAJNOŚĆ

    Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.

Chciałbyś wypróbować prowadnicę liniową Compact Rail?

Compact Rail i Compact Rail Plus są synonimami:

  • Kompensacji nierównoległości
  • Optymalna niezawodność w brudnych środowiskach
  • Długa żywotność dzięki utwardzanym torom
  • Niskie wymagania konserwacyjne
  • Wysoka dynamika dzięki łożyskom

Dla planistów i projektantów przemysłowych oznacza to:

  • Wolność wyboru w zakresie struktur montażowych
  • Eliminacja obróbki mechanicznej
  • Radykalna redukcja czasów montażu

Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Compact Rail dostosowuje się do twoich potrzeb.

Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów