placeholder_200x200

Potrzebujesz modułów liniowych dla Twojego projektu?

Rollon jest idealnym partnerem dla Twojej firmy

Moduły liniowe o różnych konfiguracjach prowadnic liniowych i z różnymi napędami, w zależności od wymaganej precyzji i prędkości dostępne z napędem na pasku zębatym, na śrubie lub za pomocą koła i listwy zębatej. Prowadnice rolkowe lub na kulkowych łożyskach liniowych dla różnych obciążeń i różnych warunków pracy.

Actuator Line

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


ROZWIĄZANIA, KTÓRE KRĄŻĄ WOKÓŁ CIEBIE

To tylko kilka przykładów wielu zastosowań modułów liniowych Rollon.

Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!

Paletyzacja

Maszyny do cięcia laserowego

Załadunek/rozładunek obrobionych elementów: Osie Z

Małe układnice

Chciałbyś dowiedzieć się, który z modułów liniowych będzie idealny dla Twojego projektu?

Znajdź idealny dla Twojej aplikacji moduł liniowy w szerokiej gamie produktów Rollon: wypełnij formularz i skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów. Pomoże Ci to w określeniu najlepszego dla Ciebie rozwiązania.

Moduły liniowe dla każdego sektora aplikacji:

  • Maszyny przemysłowe i
  • Automatyka Pakowanie i logistyka
  • Sektor medyczny

Zdobywane latami doświadczenie pozwala nam na oferowanie projektantom przemysłowym szerokiej gamy modułów liniowych, dzięki którym możesz uzyskać najlepsze wyniki Twojej aplikacji, wykorzystując różne charakterystyki konstrukcyjne, odróżniające nasze produkty między sobą i od tych, dostępnych na rynku.

Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów