gwarantując projektantom przemysłowym minimalne odkształcenia przy pełnym wysuwie i przy największym obciążeniu.
Grâce aux pistes de roulement trempées, il présente un durée de vie en service prolongée
Możliwość wysuwu do 150%
Do 3.800 Kg na parę prowadnic
Z zaciskami, zabezpieczeniami i systemem tłumienia wstrząsów
Dzięki solidnym profilom o różnych geometriach
Szeroki zakres zabezpieczenia powierzchni przed korozją
Rodzina produktów Szyny teleskopowej zawiera częściowo i całkowicie rozszerzane szyny teleskopowe oraz składa się z ośmiu (8) różnych rozmiarów. Ochrona przeciw wygięciom centralnych składników jest dostępna w wersjach S, podwójnym T i w wersji kwadratowej. Wszystkie elementy serii oferują wysoką zdolność załadunkową, minimalne odchylenia i ruch prowadnicy bez luzu, nawet w przypadku maksymalnego załadunku, kiedy szyny są maksymalnie naprężone.
Produkty rodziny Telescopic Rail to:
To tylko kilka przykładów wielu zastosowań szyn teleskopowych Rollon.
Nie możesz znaleźć idealnego dla Ciebie rozwiązania? Nie przejmuj się: zaprojektujemy je razem!
Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu teleskopowego.
Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji
Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje
Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę
Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku
Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.
Telescopic Rail oznacza:
Wszystkie szyny tej serii oferują dużą nośność z minimalnym odkształcaniem i zerowym luzem, nawet przy największym obciążeniu i maksymalnym wysuwie szyny, dlatego też są idealne w następujących obszarach aplikacji:
Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Telescopic Rail dostosowuje się do twoich potrzeb.
Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!
Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów
© Rollon S.p.A.