Uprość projekt, zwiększ wydajność i zredukuj koszty: nowe kompensujące prowadnice liniowe

Cursori_trasp

Rollon wprowadza nową generację prowadnic łożysk liniowych z unikalną zdolnością do obsługi niewspółosiowości powierzchni montażowych.

Dowiedz się jak:

  • Pełna dowolność w wyborze konstrukcji, na których montowane są prowadnice

  • eliminują konieczność obróbki powierzchniowej

  • znaczne skrócenie czasu montażu

Stosujesz odpowiednią prowadnicę dla twoich projektów?

Obejrzyj webinar i odkryj korzyści większej swobody projektowania.

 

 

Nowa Compact Rail: zwiększona wydajność

Nowa Compact Rail: zwiększona wydajność

  • Nowy wózek stalowy z uszczelnieniami bocznymi i samocentrującymi zgarniaczami
  • Zintegrowany system smarowania z wkładkami filcowymi nasączonymi środkiem smarnym i przednim dostępem dla smarowania
  • Utwardzane i szlifowane tory szyn

Compact Rail Plus: dla jeszcze większych obciążeń

Nowy model ze zwiększoną nośnością, przy tym samym rozmiarze, do 170% w płaszczyźnie osiowej i 65% w płaszczyźnie promieniowej, dzięki dwurzędowym łożyskom kulkowym.

Compact Rail Plus: dla jeszcze większych obciążeń

Andrea Tosi

Dyrektor Techniczny - ROLLON

 

Giuliano Della Casa

Dyrektor Handlowy Italy Linear Guides - ROLLON

Stosujesz odpowiednią prowadnicę dla twoich projektów?

Obejrzyj webinar i odkryj wszystkie korzyści większej swobody projektowania.