Благодаря своим характеристикам они обеспечивают высокую динамику и низкую эмиссию частиц
Благодаря вакуумной системе
Высокие динамические характеристики: V=7 m/s, A= 20 m/s2
Высокая повторяемость: ± 0,05 мм
Для «чистых помещений» класса 1
Широкий выбор вариантов антикоррозийной защиты
Ременной привод этой серии представляют собой систему линейного перемещения с механизмом перемещения на основе ременной передачи, специально разработанный для использования в чистых комнатах.
Особенность этого привода заключается в том, что его конструкция препятствует попаданию частиц изнутри привода в то помещение, в котором он эксплуатируется. Для этой цели в конструкции модуля предусмотрено специальное уплотнение, перекрывающее горизонтальное отверстие, в котором перемещается каретка, а также предусмотрен специальный вакуумный насос на 0,8 бар с подключёнными к нему двумя всасывающими трубками, расположенными в приводной и ведомой головках. Такая конструкция позволяет создавать внутри модуля разрежение и улавливать все образующиеся при его работе частицы, отводя их в систему фильтрации. Все компоненты приводов "Clean Room System" выполнены из нержавеющей стали или обработаны по специальной технологии, позволяющей минимизировать образование внутри линейного модуля любых частиц. Смазочные материалы, использованные для смазки всех подшипников и всех направляющих разработаны специально для их использования в чистых комнатах и в условиях разрежения.
Ременной привод данной серии также пригоден для использования в условиях повышенной загрязнённости воздуха - в этом случае в нем создаётся избыточное давление в 0,8 бар, препятствующее попадание вовнутрь привода чужеродных частиц извне.
Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.
Ответственность и этика при проектировании и производстве
Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях
От компонентов по каталогу до специально созданных механически интегрированных систем
Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках
В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям наших Заказчиков.
Линейные приводы Clean Room System имеют следующие достоинства:
Эти линейные приводы с ременной передачей пониженного давления идеально подходят для следующих областей применения:
Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Clean Room System исходя из ваших потребностей применения.
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и удовлетворим Ваши потребности. Просто оставьте свои контакты: мы свяжемся с Вами!
Свяжитесь с одним из наших консультантов
© Rollon S.p.A.