они обеспечивают высокую динамику, высокоточную повторяемость и простую конструкцию при низкой цене
Благодаря алюминиевому профилю
Высокие динамические характеристики: V=5 m/s, A= 50 m/s2
Высокая повторяемость: ± 0,05 мм
уществуют модификации с системами рециркуляции шариков или с роликовыми каретками на подшипниках.
Это всего лишь несколько примеров множества областей применения линейных приводов Rollon.
Не можете найти то, что нужно вам? Не волнуйтесь: мы спроектируем вместе!
Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.
Ответственность и этика при проектировании и производстве
Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях
От компонентов по каталогу до специально созданных механически интегрированных систем
Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках
В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям наших Заказчиков.
Линейные приводы Eco System имеют следующие достоинства:
Эти универсальные линейные системы с ременным приводом идеально подходят для следующих областей применения:
Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Eco System исходя из ваших потребностей применения.
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и удовлетворим Ваши потребности. Просто оставьте свои контакты: мы свяжемся с Вами!
Свяжитесь с одним из наших консультантов
© Rollon S.p.A.