Линейный модуль с ременным или винтовым приводом. Перемещение происходит по трапециевидным и роликовым направляющим, либо по направляющим с системой рециркуляции шариков.

Модульные линейные оси Modline представляют собой системы с зубчатоременной передачей:

В серию Modline входят вертикальные линейные оси, специально предназначенные для применения на оси Z с пневматическим распределением нагрузки. Они отличаются высокой точностью позиционирования и рабочих параметров в плане нагрузки и динамики.

MODLINE

Преимущества Modline

Универсальность применения

В конструкции могут использоваться профильные направляющие с рециркуляцией шариков или призматические с роликовыми каретками

Надежность в загрязненных средах

Высокая степень защиты позволяет эксплуатировать изделия в условиях высокой загрязнённости

Запатентованное решение

Короткий приводной ремень для чрезвычайно длинных многоосевых систем

Выберите линейные приводы Modline


Характеристики линейных приводов Modline - Rollon

Характеристики линейных приводов Modline

В серии "Modline" имеются модели с пневматическим противовесом для уравновешивания полезной нагрузки. Данный противовес выполнен в виде встроенного пневмоцилиндра, имеющего канал для прокладки кабелей. Такая конструкция линейного модуля позволяет снизить требования к мощности электродвигателей, и не только удешевить конструкцию узла Z-перемещения, но и улучшить его эксплуатационные характеристики с одновременным снижением расхода энергии.

Ниже перечислены некоторые из преимуществ модулей "Modline":

  • приводы на основе зубчатого ремня или шарико-винтовой пары;
  • трапециевидные направляющие или направляющие с системой рециркуляции шариков;
    диапазон грузоподъёмности от 3 до 2 000 кг;
  • длина одного изделия может достигать 12 м (путём соединения нескольких изделий могут достигаться и бόльшие длины); высокая жёсткость на кручение, профиль изготовлен с высокой точностью;
  • высокая точность механической обработки всех профилей (под заказ - для обеспечения стабильности позиционирования до +/- 0,05 мм);
  • беззазорный привод (обеспечивается за счёт применения зажимных колец, спроектированных для передачи высокого крутящего момента);
  • специальная конструкция, допускает монтаж доступных в продаже редукторов без демонтажа приводного блока;
  • доступны комплексные решения, с редукторами, кабель-каналами и микропереключателями;
    возможно изготовить изделия по чертежам и конкретным требованиям Заказчика.

Технические характеристики

  • Анодированые профили Rollon изготовлены из термоупрочненного алюминиевого сплава ""Al Mg Si 0.5""; класс качества ""F25"", Rm = 245 Н/мм2, допуски по стандарту ""UNI EN 755-9"" и ""EN 12020-2"".
  • Ременной привод или шарико-винтовая пара.
  • Максимальная скорость перемещения: 7 м/с
  • Максимальное ускорение: 50 м/с²
  • Максимальная стабильность позиционирования: ± 0,05 мм
  • Максимальная полезная длина рабочего хода (без стыковки профилей): 11 480 мм (за счёт комбинирования нескольких изделий можно обеспечить и бόльшие длины хода).
Технические характеристики Modline - Rollon

РЕШЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕ ВСЁ ВОКРУГ

Это всего лишь несколько примеров множества областей применения линейных приводов Rollon.

Не можете найти то, что нужно вам? Не волнуйтесь: мы спроектируем вместе!

Ось «Z» с ременным приводом типа «Омега»

Почему выбирать Rollon?

Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.


Cотрудничество между производителем и заказчиком позволит оптимально решить стоящие перед вами задачи - Rollon

Cотрудничество между производителем и заказчиком позволит оптимально решить стоящие перед вами задачи

  • НАШИ ЦЕННОСТИ

    Ответственность и этика при проектировании и производстве

  • СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАКАЗЧИКОМ

    Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях

  • РЕШЕНИЯ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

    От компонентов по каталогу до специально созданных механически интегрированных систем

  • ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

    Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках

Индивидуализация решений как способ увеличения добавленной стоимости

В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям наших Заказчиков.

Вам бы хотелось опробовать линейные приводы Modline?

Линейные приводы Modline имеют следующие достоинства:

  • Широкий спектр типоразмеров с алюминиевым профилем до 360 мм
  • Высочайшая надежность в загрязненных средах
  • Высокие рабочие характеристики и конкурентоспособность
  • Упрочненные профили повышенной грузоподъемности с поперечными канавками и резьбовыми пазами
  • Точное определение типоразмера и низкая потребность в техобслуживании
  • Быстрая и точная ременная передача без обратной реакции
  • Полный комплект комплектующих

Эти модульные линейные оси с ременным приводом идеально подходят для следующих областей применения:

  • Робототехника
  • Упаковочное и логистическое оборудование
  • Промышленное оборудование

Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Modline исходя из ваших потребностей применения.

Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и удовлетворим Ваши потребности. Просто оставьте свои контакты: мы свяжемся с Вами!

Свяжитесь с одним из наших консультантов