благодаря своим характеристикам они обеспечивают высокую грузоподъемность, скорость, ускорение и низкую потребность в техобслуживании
Высокая степень защиты позволяет эксплуатировать изделия в условиях высокой загрязнённости
Высокие динамические характеристики: V = 5 м/с, A = 50 м/с2
Высокая повторяемость: ± 0,05 мм
Доступны варианты со стационарнойкареткой и подвижным профилем для применения модулей в качестве осей «Z»
Существуют устойчивые к коррозии исполнения с компонентами изнержавеющей стали
Подходят для производственных циклов с тяжелыми условиями эксплуатации
В серию "Plus System" входят приводы трёх моделей, различающихся своими характеристиками:
Линейный привод "ELM"
Данный модуль с ременным приводом "ELM" выполнен в полностью закрытом корпусе, отличается универсальностью, и позиционируется как основная серия предлагаемой компанией "Rollon" линейки приводов.Модуль "ELM" доступен в четырёх типоразмерах из диапазона от 50 до 110 мм.
Линейный привод "ROBOT"
Данный модуль модели "ROBOT" оптимально пригоден для эксплуатации в условиях высоких нагрузок, и прежде всего в тех условиях, когда на каретку могут передаваться существенные боковые нагрузки.
Линейный модуль модели "SC"
Модуль линейного перемещения "SC" специально разработана для реализации задач вертикального перемещения - например, при портальном монтаже, или для любых других задач, для которых требуется обеспечить подвижность алюминиевого профиля при стационарной каретке.
Данные системы предлагаются в трёх типоразмерах - 65, 130 и 160 мм, и имеют самонесущую конструкцию, которая основана на использовании анодированного алюминиевого профиля (в варианте "SC 65" используется профиль квадратного сечения), изготовленного методом экструзии.
Это всего лишь несколько примеров множества областей применения линейных приводов Rollon.
Не можете найти то, что нужно вам? Не волнуйтесь: мы спроектируем вместе!
Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.
Ответственность и этика при проектировании и производстве
Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях
От компонентов по каталогу до специально созданных механически интегрированных систем
Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках
В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям наших Заказчиков.
Линейные приводы Plus System имеют следующие достоинства:
Эти линейные приводы чрезвычайно прочны, имеют повышенные параметры в плане грузоподъемности, управления количеством движения, скорости и ускорения и идеально подходят для следующих областей применения:
Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Plus System исходя из ваших потребностей применения.
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и удовлетворим Ваши потребности. Просто оставьте свои контакты: мы свяжемся с Вами!
Свяжитесь с одним из наших консультантов
© Rollon S.p.A.