Благодаря использованию шарико-винтовой пары линейные модули Precision System отличаются высокой механической эффективностью, высокой устойчивостью к износу и осевым усилиям при высокой точности позиционирования

Высокая повторяемость: ± 0,05 мм
Благодаря компактной конструкции
Высокая степень защиты позволяет эксплуатировать изделия в условиях высокой загрязнённости
Благодаря специальной смазке направляющих и винтов
.png)
.png?width=500&name=precision-2-(500x333).png)
Это всего лишь несколько примеров множества областей применения линейных приводов Rollon.
Не можете найти то, что нужно вам? Не волнуйтесь: мы спроектируем вместе!
Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.

Ответственность и этика при проектировании и производстве
Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях
От компонентов по каталогу до специально созданных механически интегрированных систем
Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках
В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям наших Заказчиков.
Линейные приводы Precision System имеют следующие достоинства:
Это точные линейные модули с винтовым приводом, идеально подходящие для следующих областей применения:
Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Precision System исходя из ваших потребностей применения.
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и удовлетворим Ваши потребности. Просто оставьте свои контакты: мы свяжемся с Вами!
Свяжитесь с одним из наших консультантов
© Rollon S.p.A.