Линейная направляющая с самонесущим алюминиевым экструдированным профилем и стальными роликами с пластиковым покрытием

Speedy Rail - специальная самонесущая самоустанавливающая направляющая из экструдированного алюминия, прошедшая глубокое упрочнение методом анодирования.

Отличается исключительно высокой динамичностью, высокой грузоподъемностью, не требует техобслуживания и смазки и обладает абсолютной надежностью даже в загрязненных средах, обеспечивая при этом уникально бесшумное перемещение.

Speedy Rail A

Преимущества Speedy Rail

Надежность в загрязненных средах

Высокая степень защиты позволяет эксплуатировать изделия в условиях высокой загрязнённости

Самонесущая

Для максимальной свободы проектирования

Высокие динамические характеристики

Высокие динамические характеристики:V = 15 м/с, A = 10 м/с2

Возможность двойного применения

Как линейная направляющая или как привод

Запатентованное решение

Короткий приводной ремень для чрезвычайно длинных многоосевых систем

Выберите линейные приводы Speedy Rail A


Характеристики линейных приводов Speedy Rail A - Rollon

Характеристики линейных приводов Speedy Rail A

Изделия серии Speedy Rail представляют собой самонесущие направляющие из экструдированного алюминиевого профиля, поверхность которого была подвергнута глубокому упрочнению методом анодирования, что позволило существенно улучшить эксплуатационные характеристики направляющих, придав им высокую грузоподъёмность. Изделия «Speedy Rail» не требуют технического обслуживания и смазывания, и отличаются как высочайшей надёжностью при эксплуатации даже в условиях повышенной загрязнённости, так и уникальной малошумностью хода. Доступны с V-образными или цилиндрическими роликами с пластиковым покрытием, и могут быть использованы как направляющая или линейный модуль.

  • Высокая надёжность: ресурс до 80 000 км
  • Самонесущая конструкция существенно расширяет возможности проектировщика
  • Функция компенсации погрешности монтажа
  • Уникальная малошумность хода
  • Высокие технические и эксплуатационные характеристики
  • Высокая грузоподъёмность, превышающая 3 000 кг
  • Оптимальная надёжность при эксплуатации в условиях повышенной загрязнённости
  • Отсутствие необходимости в смазке
  • Теоретическое отсутствие пределов по длине хода
  • Являются идеальными компонентами для построения на их основе двух- или трёхосевых систем линейного перемещения для самого различного назначения
  • Возможность использования изделий в качестве линейных направляющих или в качестве линейных модулей с ременным приводом или зубчатой рейкой

Технические характеристики

  • Доступные типоразмеры: 35, 48, 60, 90, 120, 180, 250
  • Глубокое анодирование дорожек, твердость поверхности 700 HV с глубиной до 60 мкм.
  • Компенсация непараллельности монтажа до ± 4 мм с качающимся блоком и до ± 1,5 мм с V-образными роликами
  • Максимальная скорость перемещения до 15 м/с (в зависимости от типа применения)
  • Максимальное ускорение до 10 м/с2 (в зависимости от типа применения)
  • Максимальная радиальная грузоподъемность: 14 482 Н (на каретку)
  • Рабочий диапазон температур: -30 °C до +80 °C
  • Максимальная длина направляющей: 7500 мм (большая длина может быть достигнута путем стыковки)
Технические характеристики Speedy Rail A - Rollon

РЕШЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕ ВСЁ ВОКРУГ

Это всего лишь несколько примеров множества областей применения линейных приводов Rollon.

Не можете найти то, что нужно вам? Не волнуйтесь: мы спроектируем вместе!

Деревообрабатывающие станки

Покрасочное оборудование

Почему выбирать Rollon?

Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.


Cотрудничество между производителем и заказчиком позволит оптимально решить стоящие перед вами задачи - Rollon

Cотрудничество между производителем и заказчиком позволит оптимально решить стоящие перед вами задачи

  • НАШИ ЦЕННОСТИ

    Ответственность и этика при проектировании и производстве

  • СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАКАЗЧИКОМ

    Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях

  • РЕШЕНИЯ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

    От компонентов по каталогу до специально созданных механически интегрированных систем

  • ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

    Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках

Индивидуализация решений как способ увеличения добавленной стоимости

В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям наших Заказчиков.

Вам бы хотелось опробовать линейные приводы Speedy Rail A?

Линейные приводы Speedy Rail A имеют следующие достоинства:

  • Отсутствие потребности в смазке
  • Две различные возможности применения: как линейная направляющая или как привод
  • Высочайшая надежность в загрязненных средах
  • Высокая динамика
  • Самоустанавливающаяся система

Это самонесущая линейная направляющая из экструдированного алюминия со стальными роликами с пластмассовым покрытием, идеально подходящая для следующих областей применения:

  • паяльные машины
  • станки для деревообработки
  • покрасочные машины
  • оборудование для производства керамической плитки
  • оборудование для выгрузки заготовок
  • сверлильные станки

Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Speedy Rail A исходя из ваших потребностей применения.

Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и удовлетворим Ваши потребности. Просто оставьте свои контакты: мы свяжемся с Вами!

Свяжитесь с одним из наших консультантов