Линейные приводы с передачей рейка-шестерня. Перемещение происходит по трапециевидным направляющим или направляющим с системой рециркуляции шариков.

В серию Tecline входят линейные оси для создания многоосных портальных конфигураций:

Благодаря зубчато-реечному приводу Tecline может использоваться для длинного хода

Tecline

Преимущества Tecline

Высокая грузоподъемность

До 4.000 кг

Идеально подходит для чрезвычайно длинного хода

Благодаря зубчато-реечной передаче

Надежность в загрязненных средах

Высокая степень защиты позволяет эксплуатировать изделия в условиях высокой загрязнённости

Универсальность применения

В конструкции могут использоваться профильные направляющие с рециркуляцией шариков или призматические с роликовыми каретками

Выберите линейные приводы Tecline


Характеристики линейных приводов Tecline - Rollon

Характеристики линейных приводов Tecline

1, 2 и 3 линейных привода с реечной передачей обеспечивают точное, быстрое и бесшумное перемещение грузов массой от 10 до 2 000 кг по трём координатным осям декартовой системы координат. Наши приводы работают в таких основных областях, как робототехника, производственные линии, логистика, а также используются в разнообразном технологическом оборудовании, в котором требуется обеспечить перемещения по трём координатным осям.

Ниже перечислены некоторые из преимуществ наших изделий:

  • зубчатые рейки с закалёнными (а под заказ - также и шлифованными) поверхностями;
  • диапазон допустимых нагрузок - от 10 до 2 000 кг;
    длина профиля может достигать 12 м (путём соединения нескольких изделий могут достигаться и бόльшие длины);
  • высокая жёсткость на кручение;
  • точность геометрических форм;
  • высокоточная механическая обработка всех профилей (под заказ - под стабильность позиционирования до +/- 0,05 мм);
  • дорожки качения направляющих для перемещения роликовых кареток и блоков с шариковым с сепараторами упрочнены и отшлифованы;
  • упрощенный монтаж 2х и 3х координатных систем обеспечивается выставлением требуемого преднатяга при предварительной сборке на заводе;
  • стандартные решения для реализации параллельного монтажа модулей;
  • комплексные решения "под ключ", с редукторами, кабель-каналами, микропереключателями и предохранителями;
  • возможность изготовления изделий по чертежам и конкретным требованиям Заказчика;
  • доступны различные соединительные пластины для практически любого сущствующего редуктора;
  • прочные и регулируемые по положению предохранительные упоры с амортизаторами.

Технические характеристики

  • Анодированые профили Rollon изготовлены из термоупрочненного алюминиевого сплава "Al Mg Si 0.5"; класс качества "F25", Rm = 245 Н/мм2, допуски по стандарту "UNI EN 755-9".
  • Привод рейка-шестерня.
  • Максимальная скорость перемещения: 3,5 м/с
  • Максимальное ускорение: 10 м/с²
  • Максимальная стабильность позиционирования: ± 0,05 мм
  • Максимальная полезная длина рабочего хода (без стыковки профилей): 10 800 мм (за счёт комбинирования нескольких изделий можно обеспечить и бόльшие длины хода).
Технические характеристики Tecline - Rollon

РЕШЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕ ВСЁ ВОКРУГ

Это всего лишь несколько примеров множества областей применения линейных приводов Rollon.

Не можете найти то, что нужно вам? Не волнуйтесь: мы спроектируем вместе!

Загрузка и/или выгрузка заготовок

Машина гидроабразивной резки: ось «Х»

Почему выбирать Rollon?

Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.


Cотрудничество между производителем и заказчиком позволит оптимально решить стоящие перед вами задачи - Rollon

Cотрудничество между производителем и заказчиком позволит оптимально решить стоящие перед вами задачи

  • НАШИ ЦЕННОСТИ

    Ответственность и этика при проектировании и производстве

  • СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАКАЗЧИКОМ

    Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях

  • РЕШЕНИЯ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

    От компонентов по каталогу до специально созданных механически интегрированных систем

  • ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

    Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках

Индивидуализация решений как способ увеличения добавленной стоимости

В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям наших Заказчиков.

Вам бы хотелось опробовать линейные приводы Tecline?

Линейные приводы Tecline имеют следующие достоинства:

  • Высокая грузоподъемность
  • Высочайшая надежность в загрязненных средах
  • Широкий спектр типоразмеров для алюминиевых профилей до 360 мм
  • Идеально подходят для чрезвычайно длинного хода за счет использования зубчато-реечной передачи

Это линейные оси с зубчато-реечной передачей для длинного хода, идеально подходящие для следующих областей применения:

  • Робототехника
  • Упаковочное и логистическое оборудование
  • Промышленное оборудование

Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Tecline исходя из ваших потребностей применения.

Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и удовлетворим Ваши потребности. Просто оставьте свои контакты: мы свяжемся с Вами!

Свяжитесь с одним из наших консультантов