использование направляющих Compact Rail позволяет проектировщикам обеспечивать высочайшие рабочие параметры скорости и срока службы.
Кроме того, применение длинных или серии кареток расширяет спектр конфигураций, возможных при использовании этих компактных линейных приводов.

Высокая степень защиты позволяет эксплуатировать изделия в условиях высокой загрязнённости
Высокая скорость: V=7 m/s
Благодаря упрочненным дорожкам качения они отличаются длительным сроком службы
Возможна работа без смазочного материала
.png?width=500&name=uniline-(500x333).png)
Линейные модули с ременным приводом "Uniline System" это системы линейного перемещения заводской сборки, отличающиеся компактностью и высокой скоростью перемещений, достигаемыми за счёт применения в качестве линеных направляющих серии "Compact Rail", которые располагаются внутри самонесущего экструдированного алюминиевого профиля. В линейном приводе используются армированные сталью полиуретановые ремни. Горизонтальные уплотнения и грязесъёмники, предусмотренные с обоих концов каретки, обеспечивают полную защиту от загрязнений. Профиль модуля линейного перемещения совместим с практически неограниченным количеством различных стандартных крепёжных присопосблений.
Применение линейных направляющих "Compact Rail" позволяет обеспечить великолепные эксплуатационные характеристики, и, прежде всего, высокую скорость перемещений и длительный срок службы. Приводы "Uniline System" имеют четыре исполнения А, С, Е, ED, которые различаются направляющими, и покрывают практически все потребности индустрии. Доступность модификаций с каретками большой длины и с несколькими каретками позволяет дополнительно расширить область применения линейных приводов данной серии.
.png?width=500&name=uniline-2-(500x333).png)
Это всего лишь несколько примеров множества областей применения линейных приводов Rollon.
Не можете найти то, что нужно вам? Не волнуйтесь: мы спроектируем вместе!
Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.

Ответственность и этика при проектировании и производстве
Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях
От компонентов по каталогу до специально созданных механически интегрированных систем
Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках
В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям наших Заказчиков.
Линейные приводы Uniline System имеют следующие достоинства:
Это компактные линейные приводы с полиуретановым ремнем и направляющими с роликовыми подшипниками, идеально подходящие для следующих областей применения:
Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Uniline System исходя из ваших потребностей применения.
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и удовлетворим Ваши потребности. Просто оставьте свои контакты: мы свяжемся с Вами!
Свяжитесь с одним из наших консультантов
© Rollon S.p.A.