Компания Rollon представляет новое поколение линейных подшипниковых направляющих с уникальной способностью справляться с несоосностью монтажных поверхностей.
Узнайте, как:
иметь полную свободу выбора конструкций, на которые устанавливаются направляющие
отказаться от механической обработки поверхностей
значительно сократить время сборки
Посмотрите вебинар и откройте для себя преимущества большей свободы при проектировании.

Новая модель при таком же размере обеспечивает повышение грузоподъемности до 170% в осевом и 65% в радиальном направлении благодаря двойным шарикоподшипникам.

Главный инженер - ROLLON
Директор по продажам в Италии Линейные направляющие - ROLLON
Посмотрите вебинар и откройте для себя все преимущества большей свободы при проектировании.
© Rollon S.p.A.