Самоцентрирующиеся линейные направляющие Compact Rail упрощают проектирование, повышают рабочие параметры и снижают суммарную стоимость системы. Линейные направляющие Compact Rail легко и экономично устанавливаются на все поверхности, в т. ч. необработанные.
Компенсации в осевом направлении до 3,9 мм, в радиальном направлении до ±2°
Механическая обработка и подготовка монтажных поверхностей не потребуются
За счет применения нового самоцентрирующегося грязесъемника для оптимальной очистки дорожек качения
Разнообразные виды обработки поверхности обеспечивают надежность Compact Rail даже в самых неблагоприятных средах
Благодаря дорожкам качения, прошедшим индукционное упрочнение на фактическую глубину до 1,2 мм и имеющим твердость 58 - 62 HRC
Compact Rail имеет высокие динамические характеристики V = 9 м/с, A = 20 м/с²
Плавное бесшумное перемещение благодаря шлифованным дорожкам качения
Это всего лишь несколько примеров из множества областей применения линейных направляющих Rollon.
Не можете найти то, что нужно вам? Обращайтесь - мы спроектируем вместе!
Выбрать Rollon - значит выбрать более, чем 45-летний опыт и компетенцию в области проектирования и внедрения решений для линейного перемещения.
Ответственность и этика при проектировании и производстве
Технический консалтинг высокого уровня и экспертные знания в различных областях
От каталожных компонентов до специально созданных интегрируемых систем
Rollon ставит своей задачей внесение своего вклада в повышение конкурентоспособности клиентов на их рынках
В компании Rollon понимают как растущую потребность рынка в решениях, адаптируемых под решение конкретных задач, так и необходимость в аутсорсинге производства. На этой основе нами могут создаваться высокопроизводительные решения, соответствующие всем требованиям
наших заказчиков.
Compact Rail и Compact Rail Plus это:
Для проектировщиков это означает:
Заполните бланк, чтобы получить более подробную информацию и узнать, как обеспечить максимальную отдачу от Compact Rail в ваших условиях применения.
Позвольте нам помочь вам сфокусироваться на ваших ключевых компетенциях. Оставьте свои контакты: мы свяжемся с вами!
Свяжитесь с одним из наших консультантов
© Rollon S.p.A.