Упростите проект, повысьте рабочие параметры и понизьте затраты: новые линейные направляющие Compact Rail

Cursori_trasp

Компания Rollon представляет новое поколение линейных подшипниковых направляющих с уникальной способностью справляться с несоосностью монтажных поверхностей.

Узнайте, как:

  • иметь полную свободу выбора конструкций, на которые устанавливаются направляющие

  • отказаться от механической обработки поверхностей

  • значительно сократить время сборки

Вы используете соответствующую направляющую для своих проектов?

Посмотрите вебинар и откройте для себя преимущества большей свободы при проектировании.

 

 

Новая Compact Rail: повышенные рабочие параметры 

Новая Compact Rail: повышенные рабочие параметры 

  • Новая стальная каретка с боковым уплотнением и самоустанавливающимися грязесъемникамиew
  • Интегрированная система смазки с медленной отдачей фетром и доступом спереди для смазки
  • Упрочненные и шлифованные дорожки перемещения

Compact Rail Plus: для еще более высоких нагрузок

Новая модель при таком же размере обеспечивает повышение грузоподъемности до 170% в осевом и 65% в радиальном направлении благодаря двойным шарикоподшипникам.

Compact Rail Plus: для еще более высоких нагрузок

Андреа Този (Andrea Tosi)

Главный инженер - ROLLON

 

Джулиано Делла Каза (Giuliano Della Casa)

Директор по продажам в Италии Линейные направляющие - ROLLON

Вы используете соответствующую направляющую для своих проектов?

Посмотрите вебинар и откройте для себя все преимущества большей свободы при проектировании.